Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronendruckschalter, ACB, 4 bar

061F4049

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 4, Elektrischer Anschluss: Kabel

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Höherer Aktivierungsdruck [bar]4.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]58 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4032W I/10
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UA4032W
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.142 Kilogramm
Nettogewicht0.119 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424693381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm