Schauglassockel, SGP 1/2 RX, 1/2Zoll, NPTF
014L1178
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPTF, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP
014L1178
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | 1/2Zoll |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | NPTF |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | Kein Anzeiger |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 170 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglassockel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | SGP 1/2 RX |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schwimmerelement [Stk] | 3 pc |
| SCIP-Dossier Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP without indicator |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.067 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.066 Kilogramm |
| Volume | 0.06 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |