Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Schauglassockel, SGP 3/4 RX, 3/4Zoll, NPT

014L0003

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 3/4Zoll
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße3/4Zoll
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypNPT
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorKein Anzeiger
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglassockel
Eigenschaften
Wert
ProdukttypSGP 3/4 RX
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schwimmerelement [Stk]1 pc
SCIP-Dossier Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP without indicator
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C] [max.]121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTET
ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.101 Kilogramm
Nettogewicht0.09 Kilogramm
Volume0.081 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm