Schauglassockel, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M20 x 1.5
014-1605
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | M20 x 1.5 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | M |
| Anwendung SGS (Sattel) | M20 x 1.5 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | Kein Anzeiger |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGR Sight Glass I/80 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 80 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglassockel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | SGR |
| Produktzubehör | Sight glass accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP without indicator |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.045 Kilogramm |
| Volume | 0.1 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |