Schauglassockel, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1603
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M20 x 1.5
014-1603
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | M20 x 1.5 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | M |
| Anwendung SGS (Sattel) | M20 x 1.5 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | N Anzeiger |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R410A: 266 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R410A: 540 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R410A: 66 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R410A: 135 ppm |
| Identisches Produkt | 014-1602 |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 19 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglassockel |
| Produkttyp | SGRH |
| Produktzubehör | Sight glass accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.024 Kilogramm |
| Volume | 0.081 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428164566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |