Schauglassockel, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46, Feuchtigkeitsindikator: H Indikator, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M20 x 1.5
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP
Empfohlener Austausch: 014L1601
014-1601
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | M20 x 1.5 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | M |
| Anwendung SGS (Sattel) | M20 x 1.5 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | H Indikator |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R410A: 165 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R410A: 500 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R410A: 25 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R410A: 60 ppm |
| Kältemittel | R410A |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 19 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglassockel |
| Produkttyp | SGRH |
| Produktzubehör | Sight glass accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.063 Kilogramm |
| Volume | 0.086 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |