Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Schauglassockel, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M24 x 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeM24 x 1
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypM
Anwendung SGS (Sattel)M24 x 1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorKein Anzeiger
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglassockel
Eigenschaften
Wert
ProdukttypSGR
ProduktzubehörSight glass accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP-Dossier ProduktnameElectric control valve body(2)
Teile inkl.Dichtung
Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Weitere InformationenDüseneinsatz für Gehäuse
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.077 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Volume0.078 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm