Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Schauglassockel, SGR, 1/2, R

014-0276

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: R, Anschlussgröße: 1/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenExtern
Anschlussgröße1/2
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypR
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorKein Anzeiger
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit170 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
Eigenschaften
Wert
ProduktnameSchauglassockel
ProdukttypSGR
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schwimmerelement [Stk]3 pc
SCIP-Dossier Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP without indicator
Standardmäßiger AnschlussISO 7-1
Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.055 Kilogramm
Nettogewicht0.053 Kilogramm
Volume0.066 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm