Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Schauglassockel, SGRI, 1/2Zoll, NPT

014-0131

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: I Indikator, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2Zoll
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße1/2Zoll
Anschlussgröße [in]1/2 in
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypNPT
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorI Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 300 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 150 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 250 ppm
KältemittelR22
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit19 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglassockel
ProdukttypSGRI
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Schwimmerelement [Stk]3 pc
SCIP-Dossier Nr.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.073 Kilogramm
Nettogewicht0.064 Kilogramm
Volume0.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm