Schauglassockel, SGRI, 1/2, G
014-0049
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Feuchtigkeitsindikator: I Indikator, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 1/2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP
014-0049
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Extern |
| Anschlussgröße | 1/2 |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | G |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 300 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R22: 500 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 150 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R22: 250 ppm |
| Kältemittel | R22 |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 170 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglassockel |
| Produkttyp | SGRI |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Schwimmerelement [Stk] | 3 pc |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R22 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Für O-Ring |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.08 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.079 Kilogramm |
| Volume | 0.06 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |