Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Tube fitting |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Sight glass accessories |
| Produktname | Sight glass saddle |
| Produkttyp | SGS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrgröße [in] | 1 5/8 in |
| Schauglas-Anschluss | M24 x 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP without indicator |
| Typenbezeichnung | Tube fitting |
| Verpackungseinheit | Multi pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.098 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.086 Kilogramm |
| Volume | 0.086 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |