Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Engesetzt für Produkt Komm.Tube fitting
Enthält AkkusNo
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeSight glass accessories
ProduktnameSight glass saddle
ProdukttypSGS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße [in]1 1/8 in
Schauglas-AnschlussM24 x 1
SCIP-Dossier Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP without indicator
TypenbezeichnungTube fitting
VerpackungseinheitMulti pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.091 Kilogramm
Nettogewicht0.079 Kilogramm
Volume86.112 Kubikzentimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm