Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s N, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODF

014L0246

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 82

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/8Zoll
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorN Anzeiger
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Identisches Produkt014L0182
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass I/82
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit82 pc
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglas
ProdukttypSGP 10s N
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP with indicator
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEAC
ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.117 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm
Volume0.147 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428838924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm