SGN 10s, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODM
014-1202
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 82
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SG / SGP
014-1202
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | N Anzeiger |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Identisches Produkt | 014-0202 |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGN 10s Sight Glass I/82 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 82 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglas |
| Produkttyp | SGN 10s |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.089 Kilogramm |
| Volume | 0.146 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |