Danfoss logo
LLG Sight glass

Schauglas, LLG 1145

027X0343

Produktbeschreibung: Flüssigkeitsstandschaugläser, Teile inkl.: Schweißnippel erweitert

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionLLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFlüssigkeitsstandschaugläser
ProduktgruppeRegionally specified kits
Eigenschaften
Wert
ProduktnameSchauglas
ProdukttypLLG 1145
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP-Dossier ProduktnameLLG
Teile inkl.Schweißnippel erweitert
Temperaturbereich [°C]30 °C
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20.58 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume135.971 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428979726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm