Schauglas, LLE
1100L-RN
Werkstoff Gehäuse: Stahl, Einsatzlänge [in]: 3
1100L-RN
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | Square end |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einsatzlänge [in] | 3.000 in |
| Enthält Akkus | No |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Lens | Reflex |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Level Eye |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Schauglas |
| Produkttyp | LLE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.9 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.9 Kilogramm |
| Volume | 0.275 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368322 |
| Proposition 65 | No significant risk |