Danfoss logo
Schauglas, LLE-product-details

Schauglas, LLE

1100-RN

Werkstoff Gehäuse: Stahl, Einsatzlänge [in]: 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypSaddle milled
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einsatzlänge [in]2.000 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
LensReflex
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionLevel Eye 2" Long square end Hou
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameSchauglas
ProdukttypLLE
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.7 Kilogramm
Nettogewicht0.7 Kilogramm
Volume0.275 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428336680
Proposition 65No significant risk