Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Gaswarnsensor, DGS

080Z2842

Fühler 1 Typ: Pellistor, Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1: 0 - 5000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1800 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1800 ppm
Antwortverzögerung [s]0 s
AusrüstungSummer & Lichtsignale
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Fühler 1 TypPellistor
KältemittelR290
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.]5000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.]0 ppm
Leistungsaufnahme [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameGaswarnsensor
ProdukttypDGS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]90 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teile inkl.KabeltüllenKalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]27 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]21 V
ZulassungCEETL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht386 Gramm
Nettogewicht168 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324