Gaswarnsensor, DGS
080Z2834
Fühler 1 Typ: Halbleiter, Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1: 0 - 2000
080Z2834
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1 | 500 ppm |
| Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1 | 500 ppm |
| Antwortverzögerung [s] | 0 s |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Fühler 1 Typ | Halbleiter |
| Kältemittel | R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A |
| Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.] | 2000 ppm |
| Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.] | 0 ppm |
| Leistungsaufnahme [A] | 0.25 A |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Gaswarnsensor |
| Produkttyp | DGS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] | 90 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Teile inkl. | KabeltüllenKalibrierzertifikat |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -35 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -31 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 27 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 21 V |
| Zulassung | CEETL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 375 Gramm |
| Nettogewicht | 263 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982853 |