Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- VersorgungPin 4
+ AnschlussPin 1
+ AusgangPin 3
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Bemerkungen zum DruckanschlussFlare 1/4 in w/ valvedepressor
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Female
Druckanschluss HEX17.0 mm
Druckanschluss StandardISO 8434-1
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]159.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]2305.50 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
eigensicherNo
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Male
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fehlersignalpegel2.00
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 %
glatte MembraneNo
Hohes Clip-Niveau99.00
Identisches Produkt076G1037
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Max. Überlastdruck [bar]960.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit28 pc
Niedriges Clip-Niveau4.00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnamePressure transmitter
ProdukttypDST P310
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 %
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP-Dossier ProduktnameDST P300
Spezifik. SchlüsselDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrial pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE
ZulassungsstandardE31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.112 Kilogramm
Nettogewicht0.106 Kilogramm
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm