Danfoss logo
Cooling pressure sensors family photo

Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261 psi

075X0028

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-C531-A5BF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J513 45° flare
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]18.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]261.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
Elektr. Anschluss StandardIEC 60947-5-2(1997)
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Farbe elektrischer AnschlusssteckerBlack
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau20.50
Identisches Produkt075G1338
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Max. Überlastdruck [bar]72.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]1044 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau3.80
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P110
PulsationsdämpferNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P110-C531-A5BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.058 Kilogramm
Volume0.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk