Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
075G4277
Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: Lötstutzen, Spezifik. Schlüssel: DST P110-2536-C2EB07-0
075G4277
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss A |
| + Anschluss | Anschluss B |
| + Ausgang | Anschluss C |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | Für Lötstutzen |
| Druckanschlussgröße | Lötstutzen |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Druckbereich [bar] [max.] | 35.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 507.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| Elektr. Anschluss Standard | 150.2 SERIES |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Runder Packard Metri-Pack |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe elektrischer Anschlussstecker | black |
| Fehlersignalpegel | 97.00 |
| Gehäusewerkstoff | 304L |
| Hohes Clip-Niveau | 95.00 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Identisches Produkt | 075G1352 |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 35 bar SG |
| Max. Überlastdruck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 2030 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 55 pc |
| Niedriges Clip-Niveau | 5.00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P110 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP69K |
| Spezifik. Schlüssel | DST P110-2536-C2EB07-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil | 304L/316L |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.072 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Volume | 0.175 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255148548 |
| Proposition 65 | No significant risk |