Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

075G4269

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-2631-A5BF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J513 45° Bördel
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]40.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]580.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
Elektr. Anschluss StandardIEC 60947-5-2(1997)
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer Anschlusssteckerblack
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau20.50
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt075G1337
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG)
Max. Überlastdruck [bar]160.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]2320 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau3.80
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P110
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P110-2631-A5BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.071 Kilogramm
Nettogewicht0.058 Kilogramm
Volume0.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255124146
Proposition 65No significant risk