Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Druckmessumformer, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-AU31-C2BF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J513 45° Bördel
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]35.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]507.63 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer Anschlusssteckerblack
Fehlersignalpegel3.00
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau21.50
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt075G1291
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Max. Überlastdruck [bar]143.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]2073 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau3.80
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P110
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP69K
Spezifik. SchlüsselDST P110-AU31-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Volume0.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk