Druckmessumformer, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
075G4115
Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-DH31-LBBF08-0
075G4115
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss A |
| + Anschluss | Anschluss B |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | SAE J513 45° Bördel |
| Druckanschlussgröße | 7/16-20 |
| Druckanschlusstyp | UNF |
| Druckbereich [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 174.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | 150.2 SERIES |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Runder Packard Metri-Pack |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe elektrischer Anschlussstecker | Green |
| Fehlersignalpegel | 3.00 |
| Gehäusewerkstoff | 304L |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Hohes Clip-Niveau | 21.50 |
| Identisches Produkt | 075G1139 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA (-1-12bar SG) |
| Max. Überlastdruck [bar] | 51.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 740 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.80 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P110 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP69K |
| Spezifik. Schlüssel | DST P110-DH31-LBBF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil | 304L/316L |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Volume | 0.086 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424598495 |
| Proposition 65 | No significant risk |