Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G4019

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-K336-C2BF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J513 45° Bördel
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]32.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]464.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer Anschlusssteckerblack
Fehlersignalpegel2.00
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau99.00
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt075G1036
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Max. Überlastdruck [bar]128.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]1856 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau4.00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P110
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP69K
Spezifik. SchlüsselDST P110-K336-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L 316L
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162377680
Proposition 65No significant risk