Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P110-1816-C2GB04-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardISO 1179-2
Druckanschlussgröße1/4-A
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]6.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]87.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer Anschlusssteckerblack
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau92.00
Identisches Produkt075G4259
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Max. Überlastdruck [bar]24.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]348 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit64 pc
Niedriges Clip-Niveau8.00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P110
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP69K
Spezifik. SchlüsselDST P110-1816-C2GB04-1
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.059 Kilogramm
Volume0.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk