Druckmessumformer, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G1080
Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-T136-C2BF08-0
075G1080
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss A |
| + Anschluss | Anschluss B |
| + Ausgang | Anschluss C |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP69K |
| Depth (EF000049) | 66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | SAE J513 45° Bördel |
| Druckanschlussgröße | 7/16-20 |
| Druckanschlusstyp | UNF |
| Druckbereich [bar] [max.] | 49.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 710.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elektr. Anschluss Standard | 150.2 SERIES |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Runder Packard Metri-Pack |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Farbe elektrischer Anschlussstecker | Black |
| Feed pressure (EF020276) | 49.00 |
| Fehlersignalpegel | 2.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Gehäusewerkstoff | 304L |
| Height (EF000040) | 32 |
| Hohes Clip-Niveau | 99.00 |
| Identisches Produkt | 075G4058 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG) |
| Max. overpressure (EF022533) | 200.0 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 200.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 2900 psi |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-49.00 |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 64 pc |
| Niedriges Clip-Niveau | 4.00 |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P110 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Schutzart | IP69K |
| Spezifik. Schlüssel | DST P110-T136-C2BF08-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil | 304L/316L |
| Width (EF000008) | 38 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.072 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Volume | 0.086 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424162634 |
| Proposition 65 | No significant risk |