Druckmessumformer, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi
074G4004
Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: Lötstutzen, Spezifik. Schlüssel: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
074G4004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss A |
| + Anschluss | Anschluss B |
| + Ausgang | Anschluss C |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | Für Lötstutzen |
| Druckanschlussgröße | Lötstutzen |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Druckbereich [bar] [max.] | 34.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 493.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| Elektr. Anschluss Standard | 150.2 SERIES |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Runder Packard Metri-Pack |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe elektrischer Anschlussstecker | black |
| Gehäusewerkstoff | 304L |
| Identisches Produkt | NONE |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 102.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 1479 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 64 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P070 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP-Dossier Produktname | DST P070 |
| Spezifik. Schlüssel | DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil | 304L/other |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255133735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |