Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, UNF 7/16-20

Druckmessumformer, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 33-D631-A3BC08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinSchwarz
+ AnschlussBraun
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussBördel 1/4"
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardASME B1.1
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]9.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]130.50 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenAbgeschirmt
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.3 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [in]79.00 in
Kabellänge [m]2.000 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar
Max. Überlastdruck [bar]33.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 33
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-Dossier ProduktnameSensor AKS 33
Spezifik. SchlüsselAKS 33-D631-A3BC08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.268 Kilogramm
Nettogewicht0.226 Kilogramm
Volume1.29 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm