Druckmessumformer, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
060G2059
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 33-C821-D1EC04-0
060G2059
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Schwarz |
| + Anschluss | Braun |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
| Druckanschlusstyp | NPT |
| Druckbereich [bar] [max.] | 30.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 435.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Absolute |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Abgeschirmt |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [in] | 196.00 in |
| Kabellänge [m] | 5.000 m |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor AKS 33 1/4 NPT, 0-30bar |
| Max. Überlastdruck [bar] | 55.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | AKS 33 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sensor AKS 33 |
| Spezifik. Schlüssel | AKS 33-C821-D1EC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Zulassungsstandard | 6967179E227388E31024 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.377 Kilogramm |
| Volume | 1.297 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |