Druckmessumformer, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
060G6431
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-N631-A0CD21-0
060G6431
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 2 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 261 |
| Druckanschlussgröße | 16 x 1.5 |
| Druckanschlusstyp | M |
| Druckbereich [bar] [max.] | 59.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 855.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | Angular connector |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 59.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Height (EF000040) | 49 |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor AKS 3000 (-1 to 59 bar) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. overpressure (EF022533) | 360.0 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 360.0 bar |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-59.00 |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sensor AKS 3000 |
| Spezifik. Schlüssel | AKS 3000-N631-A0CD21-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Zulassungsstandard | 6967179E227388E31024 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.142 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.126 Kilogramm |
| Volume | 0.27 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |