Druckmessumformer, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G4564
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-D631-A1CD21-0
060G4564
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 2 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 261 |
| Druckanschlussgröße | 16 x 1.5 |
| Druckanschlusstyp | M |
| Druckbereich [bar] [max.] | 9.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
| Elektrischer Anschluss | Angular connector |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
| Identisches Produkt | 060G1044 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Material Description | Sensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 33.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sensor AKS 3000 |
| Spezifik. Schlüssel | AKS 3000-D631-A1CD21-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Zulassungsstandard | 6967179E227388E31024 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.176 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.492 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |