Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Druckmessumformer, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussBördel 1/4 Zoll mit Ventilöffner
Cable length (EF000536)0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss HEX17.0 mm
Druckanschluss StandardISO 8434-1
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]6.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]87.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Genauigkeit, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]1.0 % RH
glatte MembraneNein
Height (EF000040)54
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Max. overpressure (EF022533)33.0
Max. Überlastdruck [bar]33.0 bar
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-6.00
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 3000
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-Dossier ProduktnameSensor AKS 3000
Spezifik. SchlüsselAKS 3000-D531-A1BF08-0
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)Other
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.152 Kilogramm
Nettogewicht0.125 Kilogramm
Volume0.408 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm