Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Druckmessumformer, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinSchwarz
+ AnschlussBraun
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPT
Druckbereich [bar] [max.]30.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [kg/cm2] [max.]30 kg/cm²
Druckbereich [kg/cm2] [min.]-1 kg/cm²
Druckbereich [psi] [max.]426.69 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenAbgeschirmt + Adapter
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]1.0 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [in]79.00 in
Kabellänge [m]2.000 m
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Max. Überlastdruck [kg/cm2]60 kg/cm²
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 3000
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-Dossier ProduktnameSensor AKS 3000
Spezifik. SchlüsselAKS 3000-N331-DAEC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.317 Kilogramm
Nettogewicht0.269 Kilogramm
Volume1.274 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm