Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Druckmessumformer, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar

027X0111

Druckbereich [bar]: 0 - 34.47

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [bar] [max.]34.47 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
DruckreferenzGauge (relative)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 3000
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.38 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Volume2.612 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428490573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm