Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Druckmessumformer, AKS 3000, 0 bar - 6.89 bar

027X0109

Druckbereich [bar]: 0 - 6.89

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [bar] [max.]6.89 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
DruckreferenzGauge (relative)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-100 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 3000
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.26 Kilogramm
Volume2.612 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428490566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm