Kältemittelverteiler, RD 49, 12 pc, 7/8Zoll, 1/4Zoll, 8 mm
069G300212
Typenbezeichnung: RD49-K08-J12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 12, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8
069G300212
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anz. Bohrungen | 12 pc |
| Austritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 8.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusegr. | 49 |
| Material Description | RD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kältemittelverteiler |
| Produktname | Kältemittelverteiler |
| Produkttyp | RD 49 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP-Dossier Produktname | RD 21-62 -2 |
| Typenbezeichnung | RD49-K08-J12 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.344 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.344 Kilogram |
| Volume | 0.484 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |