Danfoss logo
RD49_069G300210

Kältemittelverteiler, RD 49, 10 pc, 7/8Zoll, 1/4Zoll, 8 mm

069G300210

Typenbezeichnung: RD49-K08-J10, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 10, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen10 pc
Austritt Größe [in]1/4Zoll
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]8.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]7/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.49
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-Dossier ProduktnameRD 21-62 -1
TypenbezeichnungRD49-K08-J10
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.356 Kilogramm
Nettogewicht0.356 Kilogramm
Volume0.465 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm