Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Kältemittelverteiler, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Typenbezeichnung: RD49-J08-B14, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Anz. Bohrungen: 14, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen14 pc
Austritt Größe [mm]6.00 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]8.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]5/8 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.49
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-Dossier ProduktnameRD 21-62 -1
TypenbezeichnungRD49-J08-B14
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht342.179 Gramm
Nettogewicht342.073 Gramm
Volume0.482 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm