Danfoss logo
69G distributer

Kältemittelverteiler, RD 33, 8 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Typenbezeichnung: RD33-H06-H08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen8 pc
Austritt Größe [in]3/16 in
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]6.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.33
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 33
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP-Dossier ProduktnameRD 33-49 -1
TypenbezeichnungRD33-H06-H08
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht360.15 Gramm
Nettogewicht360.04 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223