Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Kältemittelverteiler, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2335

Typenbezeichnung: RD21-A05-H03, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen3 pc
Austritt Größe [in]3/16 in
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]5.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [mm]12.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.21
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-Dossier ProduktnameRD 21-49
TypenbezeichnungRD21-A05-H03
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.062 Kilogramm
Nettogewicht0.041 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424286613