Kältemittelverteiler, RD 42, 13 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 6 mm
069G2334
Typenbezeichnung: RD42-H06-H13, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 13, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD
069G2334
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anz. Bohrungen | 13 pc |
| Austritt Größe [in] | 3/16 in |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 6.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
| Eintritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusegr. | 42 |
| Material Description | RD42-H06-H13 Ref. distributor I/15 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kältemittelverteiler |
| Produktname | Kältemittelverteiler |
| Produkttyp | RD 42 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-Dossier Produktname | RD 21-49 |
| Typenbezeichnung | RD42-H06-H13 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.23 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.206 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286538 |