Kältemittelverteiler, RD 21, 3 pc, 5 mm
069G000603
Typenbezeichnung: RD21-A05-A03, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RD
069G000603
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anz. Bohrungen | 3 pc |
| Austritt Größe [mm] | 5.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 5.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
| Eintritt Größe [mm] | 12.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusegr. | 21 |
| Material Description | RD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kältemittelverteiler |
| Produktname | Kältemittelverteiler |
| Produkttyp | RD 21 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP-Dossier Produktname | RD 21-62 -2 |
| Typenbezeichnung | RD21-A05-A03 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Volume | 0.012 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |