Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D2200-C, Industrieverpackung

021U0342

Nennleistung R410A [kW]: 3.5, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnwendungsbereichKlimatechnikKältetechnik
Anzahl der Rohre[Stück]24
Auslegungsdruck[MPa]4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig]653 psig
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Luftgeschwindigkeit = 492ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Luftgeschwindigkeit = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)16.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)9.45
Identisches Produkt021U0509
Innenvolumen [cm3]190.000 cm³
Innenvolumen [in3]11.6 in³
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
KategorieII
Lamellenabstand [mm]1.10 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0020 I/32
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Model (EF000010)Soldered
Nennleistung R410A [kW]3.50 kW
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R410A [TR]0.98 TR
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMikrokanalwärmeübertrager
ProdukttypMCHE D2200-C
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Registerbreite [in]0.63 in
Registerbreite [mm]16.0 mm
Registerhöhe [in]9.45 in
Registerhöhe [mm]240.0 mm
Registerlänge [in]21.730 in
Registerlänge [mm]552.0 mm
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
TeilenummerDM0020
Temperaturbereich [°F] [max.]250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypenbezeichnungD2200-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.]72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.]162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff MontagestangeAluminium
Width (EF000008)540
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungEACPEDUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.219 Kilogramm
Nettogewicht1.011 Kilogramm
Volume40.716 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424291532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm