Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1900-C, Multi-Pack

021U1298

Nennleistung R410A [kW]: 50.7, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnwendungsbereichKlimatechnikKaltwassersatzKältetechnik
Anzahl der Rohre[Stück]142
Auslegungsdruck[MPa]4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig]653 psig
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]7/8Zoll
Austritt Größe [mm]22.20 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Luftgeschwindigkeit = 492ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Luftgeschwindigkeit = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]7/8Zoll
Eintritt Größe [mm]22.20 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
Identisches Produkt021U1530
Innenvolumen [cm3]3490.000 cm³
Innenvolumen [in3]213.0 in³
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
KategorieII
Lamellenabstand [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII M/8
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nennleistung R410A [kW]50.70 kW
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R410A [TR]14.42 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMikrokanalwärmeübertrager
ProdukttypMCHE D1900-C
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Registerbreite [in]1.00 in
Registerbreite [mm]25.4 mm
Registerhöhe [in]53.66 in
Registerhöhe [mm]1362.9 mm
Registerlänge [in]50.160 in
Registerlänge [mm]1274.0 mm
TeilenummerDF0101E
Temperaturbereich [°F] [max.]250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypenbezeichnungD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.]72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.]162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff MontagestangeAluminium
ZulassungEACPEDUL
ZulassungCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26.136 Kilogramm
Nettogewicht24 Kilogramm
Volume99.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162525807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm