Danfoss logo
021U1303

Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1400-C, Industrieverpackung

021U1535

Nennleistung R410A [kW]: 14.8, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnwendungsbereichKlimatechnikKältetechnik
Anzahl der Rohre[Stück]79
Auslegungsdruck[MPa]4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig]653 psig
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/8Zoll
Austritt Größe [mm]9.52 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Luftgeschwindigkeit = 492ft/minUmgebungstemperatur = 95°FDelta t =21,6°FUnterkühlung = 9°F
Bedingungen Nennleistung [SI]Luftgeschwindigkeit = 2,5m/sUmgebungstemperatur = 35°CDelta t = 12 KUnterkühlung = 5 K
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Eintritt Größe [mm]9.52 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
Identisches Produkt021U1303
Innenvolumen [cm3]740.000 cm³
Innenvolumen [in3]45.2 in³
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lamellenabstand [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Nennleistung R410A [kW]14.80 kW
Nennleistung R410A [TR]4.21 TR
Eigenschaften
Wert
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMikrokanalwärmeübertrager
ProdukttypMCHE D1400-C
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Registerbreite [in]0.63 in
Registerbreite [mm]16.0 mm
Registerhöhe [in]30.34 in
Registerhöhe [mm]770.7 mm
Registerlänge [in]31.500 in
Registerlänge [mm]800.0 mm
TeilenummerDF0151E
Temperaturbereich [°C] [max.]121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypenbezeichnungD1400-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.]72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.]162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff MontagestangeAluminium
ZulassungEACPEDUL
ZulassungCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.336 Kilogramm
Nettogewicht5.4 Kilogramm
Volume0.04 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162541074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm