Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1000-C, Multi-Pack

021U1299

Nennleistung R410A [kW]: 2.3, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnwendungsbereichKlimatechnikKältetechnik
Anzahl der Rohre[Stück]29
Auslegungsdruck[MPa]4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig]653 psig
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Luftgeschwindigkeit = 591ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Luftgeschwindigkeit = 3m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
Identisches Produkt021U1531
Innenvolumen [cm3]170.000 cm³
Innenvolumen [in3]10.4 in³
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lamellenabstand [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0111E M/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nennleistung R410A [kW]2.30 kW
Nennleistung R410A [TR]0.65 TR
Eigenschaften
Wert
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMikrokanalwärmeübertrager
ProdukttypMCHE D1000-C
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Registerbreite [in]0.63 in
Registerbreite [mm]16.0 mm
Registerhöhe [in]11.84 in
Registerhöhe [mm]300.7 mm
Registerlänge [in]13.070 in
Registerlänge [mm]332.0 mm
TeilenummerDF0111E
Temperaturbereich [°F] [max.]250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypenbezeichnungD1000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.]72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.]162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff MontagestangeAluminium
ZulassungEACPEDUL
ZulassungCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.5 Kilogramm
Nettogewicht0.95 Kilogramm
Volume14.673 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162525845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm