Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE C116, Industrieverpackung
021U0643
Nennleistung R410A [kW]: 8.7, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121
021U0643
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anwendungsbereich | Klimatechnik |
| Anzahl der Rohre[Stück] | 52 |
| Auslegungsdruck[MPa] | 4.5 MPa |
| Auslegungsdruck[psig] | 653 psig |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 12.70 mm |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | Luftgeschwindigkeit = 492ft/minUmgebungstemperatur = 95°FDelta t =21,6°FUnterkühlung = 9°F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | Luftgeschwindigkeit = 2,5m/sUmgebungstemperatur = 35°CDelta t = 12 KUnterkühlung = 5 K |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 12.70 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Identisches Produkt | 021U0743 |
| Innenvolumen [cm3] | 2790.000 cm³ |
| Innenvolumen [in3] | 170.2 in³ |
| Kältemittel | R410A |
| Lamellenabstand [mm] | 1.10 mm |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Nennleistung R410A [kW] | 8.70 kW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R410A [TR] | 2.46 TR |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Mikrokanalwärmeübertrager |
| Produkttyp | MCHE C116 |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Registerbreite [in] | 0.63 in |
| Registerbreite [mm] | 16.0 mm |
| Registerhöhe [in] | 19.67 in |
| Registerhöhe [mm] | 499.5 mm |
| Registerlänge [in] | 28.030 in |
| Registerlänge [mm] | 712.0 mm |
| Teilenummer | DF0031 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 250 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typenbezeichnung | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.] | 72 °C |
| Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.] | 162 °F |
| Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Montagestange | Aluminium |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.889 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.675 Kilogramm |
| Volume | 5.701 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |