Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CZ, Plattenanzahl: 44-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CZ, Plattenanzahl: 44

111H1284

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeL1"1/4
H1 AnschlusstypR Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL1"1/4
H2 AnschlusstypR Externer Gewindeanschluss
H3 AnschlussgrößeH3/8
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-44
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl44
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungH62L-CZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.56 Kilogramm
Nettogewicht8.06 Kilogramm
Volume23.153 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255298571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm